Publikovat produkty
TectorSpex 742 Slurry
TectorSpex 742 Slurry
    Holcim

    TectorSpex 742 Slurry

    TectorSpex 742 Slurry is a single component, semi-rigid fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, masonry surfaces, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    Specifikace
    • Waterproofing mortar.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTector_Spex_742_Slurry
    • Skupina výrobkůWaterproofing
    • Skupina produktůMortar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Číslo OmniClass23-15 21 00
    • Název OmniClassSurface Applied Coatings
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa