Publikovat produkty
TectorSpex 985 Pasivador
Holcim

TectorSpex 985 Pasivador

TectorSpex 985 Pasivador es un mortero monocomponente a base de cemento diseñado para proteger el acero de armadura contra la corrosión. Su fórmula incluye ligantes hidráulicos, áridos minerales, polímeros e inhibidores de corrosión, que proporcionan una excelente adherencia y una eficaz acción pasivante

Specifikace
  • Mortero para la protección activa de armaduras de hormigón según UNE EN 1504-7

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTector_Spex_985_Pasivador
  • Skupina výrobkůRepair
  • Skupina produktůMortar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Číslo OmniClass23-13 27 13 11
  • Název OmniClassRepair Mortars

Dostupnost regionu

Evropa