Publikovat produkty
Interna-Rail® Klear Glass Railing System
Hollaender

Interna-Rail® Klear Glass Railing System

Hollaender’s KLEAR™ railing system for glass offers architects and owners another option when specifying or designing glass railing systems. They provide two very desirable features:

  • Transparency
  • Visibility

This system uses the glass infill up to the 42" height requirement and does not have a top cap on the glass: The glass is held at the post—not top and bottom—thus minimizing the number of horizontal rails in the system and maximizing visibility.

Posts are attached with a grab rail or handrail at 36" above the walking surface on level, ramp, and stair railings.

While maintaining structural integrity, this glass railing with no top cap provides more visibility than competitive railing systems.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainterna-rail-klear-glass-railing-system
  • Skupina výrobkůRailings
  • Skupina produktůKLEAR™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
  • Klasifikace IFCZábradlí
  • Název UNSPSCRails
  • Kód UNSPSC301031
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
  • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Číslo OmniClass23-17 25 13
  • Název OmniClassHandrails

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké