Publikovat produkty
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
    Hollaender

    Hollaender Structural Glass Railing

    The structural glass railing has an extruded aluminum shoe that is encased with cladding that can be either stainless steel or aluminum. Top caps or rails are available in round and U-channel forms in materials and finishes that match the cladding as well as the assist rail. Wood is a popular option.

    • Cladding can be stainless steel or coated aluminum.
    • Top rails, caps and assist rails are available in stainless steel, aluminum and wood, in a variety of different shapes and profiles.
    • Glass can be monolithic or laminated, clear or tinted in a variety of shades, ½" to ¾" thick.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanewman-by-hollaender-structural-glass-railing
    • Skupina výrobkůStructural Glass
    • Skupina produktůStructural Glass Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Popis Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 23 17 11 19
    • Název OmniClassStair Handrails
    • Kód CSI UniFormat IIC20
    • Název CSI UniFormat IISTAIRS

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké