Publikovat produkty
VISION™ SS Hand Railing System
Hollaender

VISION™ SS Hand Railing System

VISION™ railing system is available in both aluminum and stainless steel. The VISION system is designed with “in-line” clips that support the infill panel. Although the standard infill is glass, metal infills in stainless steel are available in wire mesh and perforated designs, with 304 SS as standard or 316 SS as an option. Acrylic and other custom infill materials are also available. Glass or other infill panels are retained by 4 rounded panel clips. Glass panels will have holes for the bottom 2 clips. Glass infill is available in 3/8” monolithic or 7/16” laminated glass.  Assist rails in aluminum and stainless steel are available for stairs or for level railing as on option.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavision-ss-hand-railing-system
  • Skupina výrobkůRailings
  • Skupina produktůVISION™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
  • Klasifikace IFCZábradlí
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
  • Popis Uniclass 2015Stainless steel handrails
  • Kód CSI MasterFormat 201405 73 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
  • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Název OmniClassRailing
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké