Publikovat produkty
Phenolic Lockers 2 Tier Wood
Hollman Inc

Phenolic Lockers 2 Tier Wood

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

Phenolic Lockers are typically called for in projects including aquatic centers and recreation centers – locations where rugged use and high levels of moisture are anticipated. Hollman takes this a step further, introducing Phenolic Lockers that are as attractive as they are strong. 

Specifikace
  • Key Features

     
    • Ideal choice for wet-use areas including pools and recreation centers
    • Single-tier, multi-tier, and Z-style lockers available
    • ½ inch doors and end panels
    • Graffiti resistant, permanent marker is easily removed
    • Lock options include Keyless Security, Digilock, and padlock hasp
    • Durable, backed by a 20 year warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaphenolic-lockers-2tier_wood
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůShelving & Storage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1822.45
  • Šířka (mm)381
  • Hloubka (mm)457.2
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Popis Uniclass 2015Lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Číslo OmniClass23-19 13 00
  • Název OmniClassLockers
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS