Publikovat produkty
Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems

Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems

Negative Pressure Sliding
2000-IDS and Self-Closing IDS Isolation Door Systems

Designed to meet the requirements for negative pressure applications. Available in automatic and manual systems. Systems come standard with self-closing mechanisms in trackless configurations. Both systems are available with the smoke-rated option that incudes the UL 1784 label on door for easy code complaince.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHorton-S2000IDSSC
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůSliding Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-09-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké