Publikovat produkty
Profiler®-ICU Single Slide with Track
Profiler®-ICU Single Slide with Track
Profiler®-ICU Single Slide with Track
Profiler®-ICU Single Slide with Track

    Profiler®-ICU Single Slide with Track

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahorton-025
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-09-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké