Publikovat produkty
ICU Bi-Fold/Bi-Swing™
ICU Bi-Fold/Bi-Swing™

    ICU Bi-Fold/Bi-Swing™

    Bi-Fold/Bi-Swing ICU
    Two Door Systems in One _x000D_


    Systems available for openings ranging from six to eight feet with a clear opening of up to 83 inches. Systems are great for small spaces as it reduces rough opening width without sacrificing clear opening space and comes standard with a low profile header.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahorton-031
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůDoors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-09-09
    • Číslo vydání2
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké