Publikovat produkty
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahorton-icu-sliding
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké