Publikovat produkty
Profiler -ICU MAX Trackless

Profiler -ICU MAX Trackless

Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO


Specifikace
  • Options:

    • Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
    • Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
    • Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
    • Custom glazing prep. up to 1 1/2"
    • Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
    • 10" Bottom Rail
    • 1" x 4" Jambs
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprofiler-icu-max-trackless
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůSliding Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké