Publikovat produkty
H5 partition
H5 partition
H5 partition
H5 partition
H5 partition

    H5 partition

    Maintaining of fillings with strips, 100 % of the frame assembly with spring and eccenter screw are the main characteristics of the H5 removable partition. Assemble, disassemble, replace and reassemble… The H5 partition is the relocatable solution for all your industrial fittings because it let you do many changes whenever you want without any change of the frame and without deterioration of the associated components.
    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 6000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels (5 to 52mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      43 - 47 dB Rw
      40 - 44 dB RA

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH5
    • Skupina výrobkůCloisons amovibles H5
    • Skupina produktůCloison H5
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8400
    • Šířka (mm)6000
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Popis Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie