Publikovat produkty
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
    Archivovány

    Wooden door

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Specifikace
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBOIS
    • Skupina výrobkůPortes
    • Skupina produktůPorte bois
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)1030
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCWooden doors
    • Kód UNSPSC30171504
    • Číslo OmniClass23-17 11 15
    • Název OmniClassWood Doors