Publikovat produkty
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    Archivovány

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH5JC
    • Skupina výrobkůCloisons amovibles H5
    • Skupina produktůCloison H5JC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8400
    • Šířka (mm)6000
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Popis Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions