Publikovat produkty
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
    Archivovány

    H5T partition

    The H5 Transparence glass partition is an edge to edged centered single glazed or double glazing, fully height and without any intermediary post partition. Junction between glazing is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate I-shaped connecting strip.

    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single ou double glazing

      Acoustic
      34 - 44 dB Rw
      32 - 43 dB RA

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH5T
    • Skupina výrobkůCloisons amovibles H5
    • Skupina produktůCloison H5T
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3300
    • Šířka (mm)6000
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Popis Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions