Publikovat produkty
H7B partition
H7B partition
H7B partition
    Archivovány

    H7B partition

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH7B
    • Skupina výrobkůCloisons amovibles H7
    • Skupina produktůCloison relocalisable H7B
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3300
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Popis Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions