Publikovat produkty
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
    Archivovány

    H7T partition

    Spread the daylight and preserve the acoustic by choosing the H7 Transparence glazed partition. Full height frameless glazed partition without any intermediary post between either a decentered single glazing or double glazing. Junction betweeng the glazing thanks to an anodized aluminium or polycarbonate connectig strip.
    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Decentered single glazing
      Double glazing with polished glass

      Acoustic
      41 - 47 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH7T
    • Skupina výrobkůCloisons amovibles H7
    • Skupina produktůCloison H7T
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3300
    • Šířka (mm)6000
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Popis Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions