Publikovat produkty
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    Archivovány

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH9T
    • Skupina výrobkůCloisons amovibles H9
    • Skupina produktůH9T cloison
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)6000
    • Hloubka (mm)96
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Popis Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions