Publikovat produkty
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Archivovány

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHF10
    • Skupina výrobkůAutres cloisons
    • Skupina produktůCloison coupe feu HF10
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Popis Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions