Publikovat produkty
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
    Archivovány

    HT partition

    Designed to the minimum, the frameless Transparence gives a pure and minimalist look to your living spaces. This fully height single glass office partition was done for all the living spaces fittings without any acoustic requirement. Junction between glazings is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip. Increase natural lighting in your work area to your employees wellness. They will thank you !
    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 30mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Acoustic
      30 - 36 dB Rw
      28 - 36 dB RwA

      Filling
      Single glazing with polished chamfered edges

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHT
    • Skupina výrobkůAutres cloisons
    • Skupina produktůCloison HT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3300
    • Šířka (mm)6000
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Popis Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions