Publikovat produkty
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(32 recenze)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Specifikace
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVERRE
    • Skupina výrobkůPortes
    • Skupina produktůPorte verre
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)1027
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Glazura
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 23
    • Název OmniClassAll Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie