Publikovat produkty
AAC-Block 2-0,35/0,08

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
Specifikace
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBlock_AAC_2_035_008
  • Skupina výrobkůAutoclaved aerated concrete masonry
  • Skupina produktůAerated concrete blocks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-11
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálAutoclaved aerated concrete
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCBlocks
  • Kód UNSPSC301315
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
  • Popis Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks

Dostupnost regionu

Evropa