Číslo položky: | Block_AAC_4_050_013 |
---|---|
Výrobce: | H+H Porenbeton |
Kategorie produktu: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Skupina produktu: | Aerated concrete blocks |
Datum publikování: | 2019-01-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
wall thickness: 175, 240 mm and block length: 625 mm
wall thickness: 300, 365, 425 mm and block length: 500 mm
Produktu - url: | https://www.hplush.de |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.hplush.de/produkte |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hplush/product/block_aac_4_050_013
Materiál hlavní: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
BIMobject kategorie: | Stavební materiály - Zdivo |
---|---|
IFC klasifikace: | Block |
UNSPSC název: | Blocks |
UNSPSC kód: | 301315 |
Uniclass 1.4 Kód: | L322 |
Uniclass 1.4 Popis: | Blocks |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Popis: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Popis: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Kód: | 80-50-05 |
NBS Reference Popis: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Číslo OmniClass: | 23-13 21 00 |
Název OmniClass: | Blocks and Bricks |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®