Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

AAC-Block 4-0,60/0,16

Číslo položky: Block_AAC_4_060_016
Výrobce: H+H Porenbeton
Kategorie produktu: Autoclaved aerated concrete masonry
Skupina produktu: Aerated concrete blocks
Datum publikování: 2019-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thickness: 175 mm and block length: 500, 625 mm


Materiál hlavní: Autoclaved aerated concrete
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Zdivo
IFC klasifikace: Block
UNSPSC název: Blocks
UNSPSC kód: 301315
Uniclass 1.4 Kód: L322
Uniclass 1.4 Popis: Blocks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Popis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Popis: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kód: 80-50-05
NBS Reference Popis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Číslo OmniClass: 23-13 21 00
Název OmniClass: Blocks and Bricks
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Název Hodnota
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®