Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

AAC-Element 4-0,50/0,13

Číslo položky: Element_AAC_4_050_013
Výrobce: H+H Porenbeton
Kategorie produktu: Autoclaved aerated concrete masonry
Skupina produktu: Aerated concrete blocks
Datum publikování: 2019-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (6)
Aerated concrete block for handling with crane equipment. AAC block with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. Fast completion of masonry for maximum efficiency on the construction site.

wall thicknesses: 240, 300, 365, 425, 480, 500


Materiál hlavní: Autoclaved aerated concrete
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC klasifikace: Block
UNSPSC název: Blocks
UNSPSC kód: 301315
Uniclass 1.4 Kód: L322
Uniclass 1.4 Popis: Blocks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Popis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Popis: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kód: 80-50-05
NBS Reference Popis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Číslo OmniClass: 23-13 21 00
Název OmniClass: Blocks and Bricks
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Název Hodnota
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny