Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

AAC-Thermoblock 2

Číslo položky: Thermoblock_AAC_2
Výrobce: H+H Porenbeton
Kategorie produktu: Autoclaved aerated concrete masonry
Skupina produktu: Aerated concrete blocks
Datum publikování: 2019-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Materiál hlavní: Autoclaved aerated concrete
Sekundární materiál: Phenolic Foam
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC klasifikace: Block
UNSPSC název: Blocks
UNSPSC kód: 301315
Uniclass 1.4 Kód: L322
Uniclass 1.4 Popis: Blocks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Popis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Popis: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kód: 80-50-05
NBS Reference Popis: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Číslo OmniClass: 23-13 21 00
Název OmniClass: Blocks and Bricks
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Název Hodnota
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny