Publikovat produkty
Corner base cabinet  A100541 Plain White
HTH Køkken

Corner base cabinet A100541 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikace
  • Corner unit with 40 cm blind front panel and one shelf.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota19A100541
  • Skupina výrobkůPlain White
  • Skupina produktůCorner base
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMFC deska
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)36.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings