Publikovat produkty
High cabinet J040471 Mono
HTH Køkken

High cabinet J040471 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikace
  • Wardrobe unit with one shelf and one hanger rod.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJPJ040471
  • Skupina výrobkůMono
  • Skupina produktůHigh cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2112
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)45.89
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa