Publikovat produkty
Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    Jupiter LX is a lane exit station for parking systems that controls vehicles’ exit and reads magnetic stripe or barcode tickets. It is installed at the exit of the parking area and can process pre-paid tickets or securely handle credit card payment. It accepts a wide range of discount tickets, and also provides monthly subscribers verification. Its touchscreen color display is designed for maximum ease of use. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJupiter-LX
    • Skupina výrobkůJUPITER
    • Skupina produktůExit stations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1300
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)68
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCParking meters
    • Kód UNSPSC46161505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Popis Uniclass 2015Parking meters
    • Číslo OmniClass23-11 23 11
    • Název OmniClassParking Meters

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Oceánie Jižní Amerika