Publikovat produkty
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(8 recenze)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJupiter-LXS
    • Skupina výrobkůJUPITER
    • Skupina produktůExit stations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1300
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCParking meters
    • Kód UNSPSC46161505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Popis Uniclass 2015Parking meters
    • Číslo OmniClass23-11 23 11
    • Název OmniClassParking Meters

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Oceánie Jižní Amerika