Publikovat produkty
Counting Station

Counting Station

Jupiter Counting Station is a compact control unit that provides fast and precise counting of the vehicles that access a specific parking area. It is suitable for external mounting thanks to its IP rated enclosure, hence ideal for any type of automated car park and garage.
This module is typically used for counting vehicles that transit through a lane. The device interacts with VMS that displays updated parking guidance information to drivers, accordingly.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacounting-station
  • Skupina výrobkůJUPITER
  • Skupina produktůEntry stations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)141.5
  • Šířka (mm)245.6
  • Hloubka (mm)387.5
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika Oceánie Jižní Amerika