Publikovat produkty
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow

    Removable bracket allows reel to be dis-engaged from mount
    Durable light weight non-metallic housing
    40 Ft. of 12/3 cord for greater current carrying capacity
    Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

    Specifikace
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 40 Ft
      Cable Type - #12/3 SJTW
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Triple Tap
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with triple tap outlet, black
      UPC - 783585524849

      Dimensions
      Cable Length Active - 480
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 12/3 SJTW
      Feeder Cord - 12/3 SJTW
      Nema Color - Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCord-and-Cable-Reels-HBLC40123TT
    • Skupina výrobkůCable / Cord / Hose Reels
    • Skupina produktůCord Reels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Název UNSPSCCable reels
    • Kód UNSPSC26121635
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Popis Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 17 11
    • Název OmniClassElectrical Cable Reels