Publikovat produkty
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaedgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-ivory
  • Skupina výrobkůStraight Blade Devices
  • Skupina produktůStraight Blade EdgeConnect™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Kód Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Popis Uniclass 2015Electrical switching
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 37 00
  • Název OmniClassElectrical Switches

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké