Publikovat produkty
4-Inch Raised Access and Wood Floor Box

4-Inch Raised Access and Wood Floor Box

The AFBS1R4 floor box was designed for use in raised access or wood floors. It installs easily into a 4-inch diameter hole and is retained by two sets of retaining barbs on the side. Electrical connections are made below the walking surface to protect the electrical devices and increase safety by reducing tripping hazards. Intended for areas that require basic power requirements - one duplex, a duplex with two data jacks or a quadplex – the unobtrusive design will blend into any setting. Available in six architectural finishes and utilizing a flange that is ADA compliant at 1/8 inch thick, Hubbell SystemOne Floor Boxes harmonize aesthetics with function and safety
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-afbs1r4
  • Skupina výrobkůFloor Boxes
  • Skupina produktůFloor Box - Raised Access
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.65
  • Šířka (palce)5.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 15
  • Název OmniClassElectrical Junction Boxes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké