Publikovat produkty
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-cfbs1r4cfb
  • Skupina výrobkůFloor Boxes
  • Skupina produktůFloor Box - Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6
  • Šířka (palce)6.58
  • Hloubka (palce)6.32
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 15
  • Název OmniClassElectrical Junction Boxes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké