Publikovat produkty
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

Specifikace
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • Skupina výrobkůWall / Furniture / Ceiling Products
  • Skupina produktůWall Box
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.21
  • Šířka (palce)5.87
  • Hloubka (palce)4
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 15
  • Název OmniClassElectrical Junction Boxes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké