Publikovat produkty
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, White

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, White

SNAPConnect® Devices offer superior installation efficiency for new construction and renovations, while delivering safe, reliable connections. Instead of conventional wiring methods, SNAPConnect’s modular connector is installed during rough-in in lieu of pigtails. Once the walls are up, the protective covering is removed, and the terminal is simply snapped into the SNAPConnect® device for a consistent connection every time. Once installed, SNAPConnect’s modular design enables simple device change-out by maintenance personnel. Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device Environmental: Flammability- UL 94V-2 Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastraight-blade-devices-receptacles-duplex-snapconnect-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-nylon-white
  • Skupina výrobkůStraight Blade Devices
  • Skupina produktůSNAPConnect® Receptacles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Kód Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Popis Uniclass 2015Electrical switching
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 37 00
  • Název OmniClassElectrical Switches

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké