Publikovat produkty
SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

Architectural finishes:
  • Brushed Brass Plated
  • Satin Nickel Plated
  • Antique Bronze Plated
  • Brushed Aluminum
  • Black Powder Coat

  • Hide-away egress door to reduce trip hazard
  • 0.12" height meets ADA requirements
  • Bind free cover hinge
  • Pre-pour tubes to remove the need for core hole drilling
  • 1, 1½, 2 hour fire rating
  • Junction box standard with all units (except for Chicago)
  • Suitable for use in 2-1/4" metal reinforced decks or greater
  • cULus, & ULc listed
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasystemone-s1r4
  • Skupina výrobkůFire Rated Poke Through
  • Skupina produktůFire Rated Poke Through - Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303