Publikovat produkty
AdvanTech® Sheathing, Roof Sheathing, 5/8"

AdvanTech® Sheathing, Roof Sheathing, 5/8"

AdvanTech® sheathing is a high-performance engineered panel designed to replace plywood and commodity oriented strand board (OSB) for roof, wall, and 2-layer floating subfloor system applications. Fabricated in highly-controlled production facilities utilizing advanced resin technology, AdvanTech sheathing exhibits higher strength, greater stability and enhanced moisture resistance. AdvanTech sheathing exceeds the code minimums representing other sheathing products, providing owners with a more stable sheathing and builders with a more reliable product that retains its qualities under environmental exposure during construction.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaadvantech-sheathing-5-8_roof
  • Skupina výrobkůRoof Solutions
  • Skupina produktůAdvanTech Sheathing
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)48
  • Hloubka (palce)0.63
Související
  • Hlavní materiálOSB Wood
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Kód UNSPSC30103604
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Popis Uniclass 2015Particleboards
  • Kód CSI MasterFormat 201406 16 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Panel Product Sheathing
  • Číslo OmniClass23-13 37 17 11
  • Název OmniClassSheathing Products

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké