Publikovat produkty
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10

    In our Metal collection, you’ll find Stratimétal colourless tinted. Horizontal use is not recommended.
    Specifikace
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL16, 305x122cm - MTAL16 L, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, 305x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-alu-incolore-de408
    • Skupina výrobkůMétal
    • Skupina produktůMétal et Magnétique
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie