Publikovat produkty
Hubler - Decorative panel - Aluminium mesh shiny bronze - MTAL24
Hubler - Decorative panel - Aluminium mesh shiny bronze - MTAL24
Hubler - Decorative panel - Aluminium mesh shiny bronze - MTAL24
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Aluminium mesh shiny bronze - MTAL24

    Discover the Stratimétal bronze mesh in our Métal collection. Horizontal use is not recommended.
    Specifikace
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL24, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D002, Bendable : 18cm, Atmosphere : Ethnic, Color : Medium brown
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-alu-maille-brillant-bronze-de451-100
    • Skupina výrobkůMétal
    • Skupina produktůMétal et Magnétique
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie