Publikovat produkty
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18

    Discover the steel-tinted Stratimétal in our Métal collection. Horizontal use is not recommended.
    Specifikace
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL18, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-alu-teinte-acier-de446
    • Skupina výrobkůMétal
    • Skupina produktůMétal et Magnétique
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie