Publikovat produkty
Natural horizontal bamboo Kirao N291
Natural horizontal bamboo Kirao N291
Natural horizontal bamboo Kirao N291
    HUBLER

    Natural horizontal bamboo Kirao N291

    In our Bois Bruts collection, discover natural horizontal bamboo, which is also available vertically.
    Specifikace
    • Type of wood : Natural wood, Wood species : bamboo, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 250x125cm, Depth : 5,5/10mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-bambou-horizontal-naturel-n291
    • Skupina výrobkůBois Bruts
    • Skupina produktůPlacages bois
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2500
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí