Publikovat produkty
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L

    In our Bois Bruts collection, discover light oak faux quartier reconstituted. Also available in 64cm wide sheets without underlay (please consult us).
    Specifikace
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R2311L, Thickness : 5.5/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N200L, Bendable : 2cm, Atmosphere : Nature, Color : Beige-cream
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-chene-clair-faux-quartier-reconstitue-r2311l
    • Skupina výrobkůBois Bruts
    • Skupina produktůPlacages bois
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3050
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie