Publikovat produkty
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58

    Discover Stratimétal Grifon in our Metal collection. Horizontal use is not recommended.
    Specifikace
    • Material : Copper, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTCU58, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D009, Bendable : 18cm, Atmosphere : Graphics, Color : Orange-copper
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-cuivre-griffe-dv401-200
    • Skupina výrobkůMétal
    • Skupina produktůMétal et Magnétique
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálMěď
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie