Publikovat produkty
Natural stone sheet slate MERCURE
Natural stone sheet slate MERCURE
Natural stone sheet slate MERCURE
Natural stone sheet slate MERCURE
Natural stone sheet slate MERCURE
Natural stone sheet slate MERCURE
Natural stone sheet slate MERCURE
    HUBLER

    Natural stone sheet slate MERCURE

    Discover in our Stone collection, the 100% natural MERCURE stone sheet in dark and bluish slate. Its homogeneous color will bring a contemporary touch to your space. Since the products are made of natural stone, the different sheets may have variations in texture and color.
    Specifikace
    • Stone , Underlay : , Dimensions : 244x120cm, Depth : 1,2mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-feuille-de-pierre-naturelle-ardoise-mercure
    • Skupina výrobkůStone
    • Skupina produktůDécor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1.2
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie