Publikovat produkty
Natural stone sheet Mica ERIS
Natural stone sheet Mica ERIS
Natural stone sheet Mica ERIS
Natural stone sheet Mica ERIS
Natural stone sheet Mica ERIS
    HUBLER

    Natural stone sheet Mica ERIS

    Discover in our Stone collection, the 100% natural stone sheet ERIS. The smooth structure of this mica with green and gray colors will bring sobriety to your project. Because the products are made of natural stone, the different sheets may have variations in texture and color.
    Specifikace
    • Stone , Underlay : , Dimensions : 244x120cm, Depth : 1,4mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-feuille-de-pierre-naturelle-mica-eris
    • Skupina výrobkůStone
    • Skupina produktůDécor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1.4
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie