Publikovat produkty
Natural stone leaf JUPITER Mica
Natural stone leaf JUPITER Mica
Natural stone leaf JUPITER Mica
Natural stone leaf JUPITER Mica
Natural stone leaf JUPITER Mica
Natural stone leaf JUPITER Mica
Natural stone leaf JUPITER Mica
    HUBLER

    Natural stone leaf JUPITER Mica

    Discover in our Stone collection, the 100% natural stone sheet JUPITER. This mica with green tones and yellow orange passages will bring authenticity to your project. Since the products are made of natural stone, the different sheets may have variations in texture and color.
    Specifikace
    • Stone , Underlay : , Dimensions : 244x120cm, Depth : 1,4mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-feuille-de-pierre-naturelle-mica-jupiter
    • Skupina výrobkůStone
    • Skupina produktůDécor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1.4
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie