Publikovat produkty
Natural stone sheet PLUTON Mica
Natural stone sheet PLUTON Mica
Natural stone sheet PLUTON Mica
    HUBLER

    Natural stone sheet PLUTON Mica

    Discover in our Stone collection, the 100% natural stone sheet PLUTON. The strong structure deced a mica with gray and copper tones will bring visual power to your space. Since the products are made of natural stone, the different sheets may have variations in texture and color.
    Specifikace
    • Stone , Underlay : , Dimensions : 244x120cm, Depth : 1,4mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-feuille-de-pierre-naturelle-mica-pluton
    • Skupina výrobkůStone
    • Skupina produktůDécor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1.4
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie