Publikovat produkty
Natural stone sheet Mica VENUS
Natural stone sheet Mica VENUS
Natural stone sheet Mica VENUS
Natural stone sheet Mica VENUS
Natural stone sheet Mica VENUS
    HUBLER

    Natural stone sheet Mica VENUS

    Discover in our Stone collection, the 100% natural stone sheet VENUS. This silver mica with golden passages will give shine and warmth to your space. Since the products are made of natural stone, the different sheets may have variations in texture and color.
    Specifikace
    • Stone , Underlay : , Dimensions : 244x120cm, Depth : 1,4mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-feuille-de-pierre-naturelle-mica-venus
    • Skupina výrobkůStone
    • Skupina produktůDécor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1.4
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie